arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ADHESO

ADHESO

Chwytaki adhezyjne
Chwytaki inspirowane bionicznie z technologią ADHESO

Zalety technologii chwytaków ADHESO są rewolucyjne:

  • Chwytanie bez pozostałości
  • Czuły chwyt bez stosowania siły mechanicznej
  • Nie wymaga zewnętrznego zasilania

Eksperci firmy SCHUNK ds. zastosowań wykorzystują te zalety i opracowują dostosowane do potrzeb klienta chwytaki adhezyjne z technologią ADHESO. Ze względu na dużą różnorodność struktur przyczepnych, chwytaki z technologią ADHESO można dostosować bezpośrednio do wymagań danego zastosowania.

Zdjęcie: zastosowania technologii ADHESO w przemyśle spożywczym
Treść dostępna wkrótce

Technologia chwytania adhezyjnego

Zainspirowany naturą

Technologia chwytaka ADHESO oparta jest na układzie adhezyjnym wzorowanym na naturze. Siły adhezyjne wykorzystywane przez zwierzęta, np. gekony, do poruszania się, są obecnie używane przez firmę SCHUNK do zastosowań manipulacyjnych w różnych dziedzinach.

Materiał i powierzchnia ADHESO

Chwytaki SCHUNK z technologią ADHESO mają charakterystyczną architekturę powierzchni wykonaną ze specjalnych polimerów. Rezultatem jest konstrukcja w formie odnóg o wyjątkowo drobnej strukturze, która przylega do różnych materiałów i przedmiotów nie pozostawiając śladów. Możliwości skalowania i zastosowanie różnych właściwości materiału pozwala na dostosowanie przyczepnej struktury do różnych obrabianych przedmiotów i powierzchni. To sprawia, że chwytaki wyposażone w technologię ADHESO można łatwo dostosować do najróżniejszych obrabianych przedmiotów i zastosowań.

Struktura powierzchni ADHESO
Proces chwytania ADHESO

Proces chwytania ADHESO

Aby podnieść obrabiany przedmiot, na konstrukcję wywierany jest delikatny nacisk, który zwiększa powierzchnię styku i wykorzystuje efekt Van der Waalsa. Aby zwolnić chwytak, można go oddzielić od detalu za pomocą trzech mechanizmów zwalniających:

1) Ruch obrotowy

2) Ruch przechylający

3) Ruch ślizgowy

4) Nacisk

Można również wyposażyć chwytak w aktywny zgarniacz, która zapobiega naprężeniom mechanicznym obrabianego przedmiotu w miejscu ustawienia.

Chwytaki z technologią ADHESO

Adhezyjne chwytaki bez zapotrzebowania na energię

Możliwości chwytania oferowane przez ADHESO są tak różnorodne, jak zastosowania chwytaków. Różnicując materiał, topografię i miniaturyzację, chwytak można dopasować do wymogów konkretnego zastosowania.
Firma SCHUNK oferuje cztery znormalizowane rozmiary chwytaków ADHESO z dopasowanym kołnierzem adaptacyjnym ISO, który może być już używany do szybkiego i ekonomicznego wdrażania wielu zastosowań chwytaków. Na życzenie klienta firma SCHUNK może również dostarczyć niestandardowe rozwiązanie chwytające ADHESO bezpośrednio dostosowane do danego zastosowania.

Skorzystaj teraz z zalet technologii chwytaków ADHESO:

  • Niskie koszty eksploatacji dzięki energooszczędnemu chwytaniu bez dodatkowego zasilania energią

  • Chwytanie delikatnych przedmiotów obrabianych bez widocznych pozostałości

  • Brak emisji cząstek, dzięki czemu nadaje się do stosowania w pomieszczeniach sterylnych

  • Wszechstronne i idealnie dostosowane do różnych zakresów zastosowań

Chwytak adhezyjny ADHESO w praktyce

Imponująca charakterystyka dla wymagających zastosowań manipulacyjnych

Chwytaki z technologią ADHESO w automatyce laboratoryjnej, przemyśle medycznym i farmaceutycznym

Pojemniki, strzykawki i inne przedmioty medyczne wykonane z tworzywa sztucznego i szkła często mają bardzo gładkie powierzchnie i dlatego idealnie nadają się do chwytania za pomocą SCHUNK ADHESO. Ze względu na nieemitujący cząstek i energooszczędny proces chwytania, chwytaki ADHESO mogą być bez problemu stosowane nawet w środowiskach podlegających restrykcyjnym wymaganiom odnośnie higieny. Technologia ta umożliwia niezawodne chwytanie bez dodatkowego zużycia energii i pozostawiania śladów.

Chwytaki z technologią ADHESO w przemyśle elektronicznym

Niezależnie od tego, czy jest to montaż płytek obwodów drukowanych, czy też chwytanie całych płytek półprzewodnikowych lub płytek drukowanych: chwytaki SCHUNK ADHESO stanowią idealne rozwiązanie do różnych zastosowań w przemyśle elektronicznym. Dzięki unikalnej technologii ADHESO podczas chwytania nie mają miejsca żadne mechaniczne impulsy. Dlatego SCHUNK ADHESO to optymalne rozwiązanie, nie powodujące żadnych pozostałości ani emisji cząstek.

Zainteresowany?

Opowiedz nam o swoim zastosowaniu, a wspólnie przyjrzymy się możliwościom, jakie oferuje technologia chwytania SCHUNK ADHESO.