arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
V

V

Rozdzielacz czujnika
Do podłączenia wielu czujników SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 itd.), oraz odbioru sygnałów z odpowiednich czujników. Dostępne w wersji podwójnej (V2), poczwórnej (V4) i 8-krotnej (V8).
Rozdzielacz czujnikowy V2-4P do podłączenia czujników MMS22-PI2 i MMS-P22 - rozdziela złącze 4-pinowe M8 na dwa złącza 3-pinowe M8.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wyświetlacz roboczy i wskaźnik przełączeń LED
    do bezpośredniej kontroli statusu przełączeń
  • Kabel zasilający
    idealny do przepustów sygnału
  • Solidna obudowa TPU
    Długi okres trwałości użytkowej

Opcje i informacje specjalne

  • Wysokie stopień ochrony
    IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania.
  • Zastosowane materiały
    Zastosowany materiał obudowy: PA 6 GF 30, czarny (z wyjątkiem V2-4P/materiał obudowy: TPU); zastosowany materiał kabla: PUR (powłoka)
  • Zakres dostawy
    Rozdzielacz czujnikowy (z wyj. V2-4P) z korkiem uszczelniającym do zaślepienia nieużywanych przyłączy. Dostępny z 1 zestawem etykiet do oznaczenia połączeń.