arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
BSWS-M-PGZN-plus

BSWS-M-PGZN-plus

System szybkiej wymiany szczęk
Beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk BSWS-M pozwala na ręczną i szybką wymianę szczęk górnych na chwytaku. Dla każdej szczęki chwytaka wymagane są: dwa sworznie adaptacyjne (BSWS-A) oraz podstawa (BSWS-B). W przypadku odwróconego montażu bez uzyskiwania dodatkowej wysokości, wymagane są dwa sworznie adaptacyjne (BSWS-AR) i zestaw montażowy (BSWS-URM) na każdą szczękę chwytaka. Kolejną zaletą zestawu BSWS-URM jest wyeliminowanie kłopotliwych otworów montażowych w konturach palca.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Uniwersalność zastosowania
    Dzięki użyciu BSWS-M do różnych zastosowań potrzebny jest tylko jeden chwytak
  • Beznarzędziowa wymiana palców chwytaka za pomocą przycisku odblokowującego
    łatwość i szybkość - a dzięki temu wysoka elastyczność chwytaka
  • Oszczędność czasu przy zmianie zastosowań
    Można przenosić różne detale - wystarczy wymieniać palce chwytaków

Opcje i informacje specjalne

  • BSWS-BM ze sworzniem adaptacyjnym BSWS-A
    System składający się z podstawy i sworznia adaptacyjnego.
  • BSWS-ABRM ze sworzniem adaptacyjnym BSWS-AR
    System składający się z surowej szczęki górnej ze zintegrowanym systemem szybkiej wymiany palców chwytaka i sworznia adaptera. Jeśli niepożądane jest zwiększenie wysokości systemu BSWS z podstawą, na szczękach bazowych można zamocować sworznie adaptacyjne BSWS-AR za pomocą śrub. Wówczas system wymiany będzie miał mniejszą wysokość. Mechanizm blokujący będzie zintegrowany ze szczęką górną Kolejną zaletą jest wyeliminowanie kłopotliwych otworów montażowych w konturach palca.
  • BSWS-URM ze sworzniem adaptacyjnym BSWS-AR
    System składający się z poszczególnych elementów mechanizmu blokującego i sworznia adaptacyjnego. Jeżeli dodatkowa wysokość montażu, jaką zapewnia system BSWS z podstawą, jest niekorzystna i nie można wykonać konturu palca z kolumny BSWS-ABRM, istnieje możliwość osobnego dokupienia mechanizmu blokującego BSWS-ABRM i zintegrowania go z własnymi konstrukcjami palców klienta.
  • BSWS-AR
    W przypadku wariantu chwytaka „SD” (pyłoszczelnego) dostarczone śruby są za krótkie. Dlatego należy zastosować dłuższe śruby. Nie wchodzą one w zakres dostawy.
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.