arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
BSWS-R-PGZN-plus

BSWS-R-PGZN-plus

Automatyczny system szybkiej wymiany szczęk
System automatycznej szybkiej wymiany szczęk BSWS-R pozwala na szybką automatyczną wymianę szczęk nasadowych na chwytaku. Zwiększa to elastyczność chwytaka przy jednoczesnej dostępności obrabiarki pracującej bez nadzoru. BSWS-R umożliwia automatyczną wymianę palców chwytaka dopasowanych do konkretnych detali w sposób ekonomiczny w porównaniu z wymianą całego chwytaka.
Zdjęcie zastosowania technologii – BSWS-R

Szybki. Elastyczny. Ekonomiczny.

Automatyczny system szybkiej wymiany szczęk BSWS-R
Szybka i prosta wymiana, realizowana wyłącznie poprzez ruch robota.

Automatyczny system szybkiej wymiany szczęk BSWS-R umożliwia szybką i w pełni automatyczną wymianę palców chwytaka. Proces zmiany odbywa się wyłącznie poprzez ruch robota. Kiedy podstawa jest wsunięta do stacji magazynowej, śruba blokująca zostaje uruchomiona i odblokowuje mechanizm. W rezultacie robot lub suwnica osiowa może z łatwością wysunąć się w górę z systemu szybkiej wymiany szczęk, podczas gdy podstawa pozostaje w stacji do odkładania.

Wykorzystaj zalety tego rozwiązania.

  • Maksymalna elastyczność
Dzięki rodzinie BSWS pojedynczego chwytaka można używać uniwersalnie do różnych zastosowań

  • Oszczędność czasu przy zmianie zastosowań
Można przenosić różne detale – wystarczy wymieniać palce chwytaków

  • Odcisk palca chwytaka PGN-plus-P
umożliwia uniwersalne zastosowanie i doposażenie w szeroki asortyment serii chwytaków

  • Nadaje się do pracy na kobotach
Stacja do odkładania poprzez elastyczne łożyskowanie zapobiega przeciążeniu robota

  • Prosta konstrukcja palca
Przekręcanie palca chwytaka nie jest już konieczne, wystarczy włożyć gwint w palec

  • Niezawodność procesu dzięki monitorowaniu
obecności palca chwytaka w stacji do odkładania za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych

  • Nie ma możliwości pomylenia szczęk chwytaka
dzięki kodowaniu palców przy użyciu nośnika danych RFID

SCHUNK — Renderowanie BSWS-R