OPS
Czujnik przeciwkolizyjny i zabezpieczenia przeciążeniowego
do sterowania robotami i modułami przenoszenia w przypadku wystąpienia kolizji lub przeciążenia
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Moc wyzwalająca oraz moment obrotowy można dostosować za pomocą ciśnienia roboczego
w celu uzyskania optymalnej ochrony robotów i elementów - Zintegrowany monitoring
do transmisji sygnałów bez opóźnień w przypadku kolizji, aby robot mógł być natychmiast zatrzymany - Opcjonalnie płytki adapterowe ISO
zapewniające łatwość montażu w większości typów robotów bez konieczności ponoszenia kosztów produkcji/pracy
Opcje i informacje specjalne
- Zabezpieczenie antyrotacyjne
Wariant VS z ograniczeniem zakresu skrętu do ± 45°. - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.