arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Czołowe oprawki frezowania

Mechaniczne układy chwytania narzędzi

Czołowe oprawki frezarskie są odpowiednie do mocowania frezów czołowych do obróbki wykończeniowej i czołowej z wcięciem poprzecznym zgodnie z normą DIN 1880, od średnicy mocowania 40 mm zgodnie z normą DIN 2079 (w przypadku otworów gwintowanych). Dzięki większej powierzchni styku frezy trzpieniowe z wcięciem poprzecznym szybko się mocuję. Śruba zaciskowa wraz z kluczami do dokręcania wchodzą w zakres dostawy.
Czołowe oprawki do frezowania z doprowadzeniem chłodziwa od przodu nadają się do mocowania frezów czołowych i frezów czołowych z chłodzeniem wewnętrznym. Trzpienie frezarskie z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełniają zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
Wszystkie filtry
147 wyników
Czołowe oprawki frezowania

Czołowe oprawki frezowania

Czołowe oprawki frezarskie są odpowiednie do mocowania frezów czołowych do obróbki wykończeniowej i czołowej z wcięciem poprzecznym zgodnie z normą DIN 1880, od średnicy mocowania 40 mm zgodnie z normą DIN 2079 (w przypadku otworów gwintowanych). Dzięki większej powierzchni styku frezy trzpieniowe z wcięciem poprzecznym szybko się mocuję. Śruba zaciskowa wraz z kluczami do dokręcania wchodzą w zakres dostawy.
Czołowe oprawki do frezowania z doprowadzeniem chłodziwa od przodu nadają się do mocowania frezów czołowych i frezów czołowych z chłodzeniem wewnętrznym. Trzpienie frezarskie z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełniają zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
Pokaż serię
23000670
HSK-A 40 
16 mm 
-
23000672
HSK-A 50 
27 mm 
-
23003151
HSK-A 63 
16 mm 
-
23000618
HSK-A 40 
22 mm 
-
23000671
HSK-A 50 
16 mm 
-
23000266
HSK-A 50 
22 mm 
-
263640
HSK-A 63 
16 mm 
-
263641
HSK-A 63 
22 mm 
-
23000341
HSK-A 63 
22 mm 
-
23000691
HSK-A 63 
22 mm 
-