arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Mocowania typu Whistle-Notch

Mechaniczne układy chwytania narzędzi

Mocowania typu Whistle-Notch można stosować do pewnego zamocowania narzędzi posiadających trzonek walcowaty z płaskim fragmentem powierzchni bocznej. Dzięki mocowaniu za pomocą śruby mocującej, nie ma groźby skręcania lub wyciągnięcia narzędzia. Mocowanie jest odpowiednie do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835E oraz DIN 6535E. Śruba mocująca oraz śruba regulująca długość wchodzą w zakres dostawy.
Mocowania typu Whistle-Notch

Mocowania typu Whistle-Notch

Mocowania typu Whistle-Notch można stosować do pewnego zamocowania narzędzi posiadających trzonek walcowaty z płaskim fragmentem powierzchni bocznej. Dzięki mocowaniu za pomocą śruby mocującej, nie ma groźby skręcania lub wyciągnięcia narzędzia. Mocowanie jest odpowiednie do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835E oraz DIN 6535E. Śruba mocująca oraz śruba regulująca długość wchodzą w zakres dostawy.
Pokaż serię
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
-
23001876
HSK-A 100 
25 mm 
-
23001877
HSK-A 100 
32 mm 
-
23003881
SCHUNK CAPTO C6 
6 mm 
-
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
-
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
-
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
-
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
-
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
-
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
-