arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Rozprężne uchwyty narzędziowe SINO-R

Specjalista we frezowaniu gwintów

SINO-R to uniwersalny rozprężny uchwyt narzędziowy w ofercie SCHUNK do kompleksowych zastosowań. Uchwyty rozprężne SINO-R wypadają znakomicie pod względem jakości i uniwersalności zastosowań w porównaniu do konwencjonalnych uchwytów typu WELDON, Whistle Notch czy uchwytów zasilanych. SINO-R idealnie nadaje się do skrawania dużych objętości, a także frezowania gwintów, wiercenia i cięcia.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Optymalny stosunek między siłą mocowania, sztywnością i tłumieniem drgań
  • Łatwa zmiana narzędzia
  • Uniwersalny zakres mocowania dzięki tulejom pośrednim
  • Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
  • Zamocowanie narzędzie może przenosić moment obrotowy o wartości nawet 800 Nm (trzonek narzędzia Ø 32,0 mm/trzonek jakość h6)
  • SINO-R

    SINO-R

    SCHUNK oferuje rozprężny uchwyt narzędziowy SINO-R oparty na technologii rozprężania. Trzy cechy sprawiają, że seria SINO-R jest niedościgniona pod względem jakości i wydajności frezowania. Wysoka sztywność promieniowa zapobiega odchylaniu narzędzia. Przenoszenie wyższego momentu obrotowego umożliwia pełne wykorzystanie potencjału narzędzia. Ponadto znakomite tłumienie drgań pozwala uzyskać doskonałą powierzchnię gwintu – bez żadnych rys.
    Pokaż serię
    209623
    CAT 40 
    12 mm 
    -
    209627
    CAT 40 
    20 mm 
    -