arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Uchwyty z tuleją zaciskową ER

Mechaniczne układy chwytania narzędzi

Uchwyt z tuleją zaciskową ER jest odpowiedni do narzędzi chwytających z trzonkami walcowymi w tulejach zgodnych z normą DIN ISO 15488-B. Duży i elastyczny zakres mocowania tulei pozwala mocować trzonki o różnych tolerancjach pasowania.
Nakrętka zaciskowa wchodzi w zakres dostawy.
Uchwyt zaciskowy ER w wersji Dual Contact z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełnia zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
Wszystkie filtry
346 wyników
Uchwyty z tuleją zaciskową ER

Uchwyty z tuleją zaciskową ER

Uchwyt z tuleją zaciskową ER jest odpowiedni do narzędzi chwytających z trzonkami walcowymi w tulejach zgodnych z normą DIN ISO 15488-B. Duży i elastyczny zakres mocowania tulei pozwala mocować trzonki o różnych tolerancjach pasowania.
Nakrętka zaciskowa wchodzi w zakres dostawy.
Uchwyt zaciskowy ER w wersji Dual Contact z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełnia zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
Pokaż serię
Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini

Uchwyty z tuleją zaciskową ER mini

Uchwyt z tuleją zaciskową ER jest odpowiedni do narzędzi chwytających z trzonkami walcowymi w uchwytach z tuleją zaciskową zgodnymi z normą DIN ISO 15488-B. Dzięki dużemu zakresowi mocowania uchwytów z tuleją zaciskową można mocować trzonki o różnych tolerancjach pasowania. Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini również ma zoptymalizowane kontury kolizyjne, a ponadto oferuje doskonałą dostępność detali.
Nakrętka zaciskowa wchodzi w zakres dostawy.
Pokaż serię
Uchwyty precyzyjne z tuleją zaciskową ER

Uchwyty precyzyjne z tuleją zaciskową ER

Precyzyjny uchwyt z tuleją zaciskową ER jest odpowiedni do narzędzi chwytających z trzonkami walcowymi w uchwytach z tuleją zaciskową zgodnymi z normą DIN ISO 15488-B. Dzięki dużemu zakresowi mocowania uchwytów z tuleją zaciskową można mocować trzonki o różnych tolerancjach pasowania. Używając precyzyjnego uchwytu zaciskowego, można osiągnąć najwyższą dokładność bicia wynoszącą 3 mikrony. Nakrętka zaciskowa wchodzi w zakres dostawy.
Pokaż serię