TENDO SVL
Przedłużki hydrauliczne
Przedłużka TENDO SVL jest przeznaczona do precyzyjnej obróbki obszarów trudno dostępnych, gdzie wymagany jest mały kontur kolizyjny.
Przedłużki narzędziowe TENDO SVL doskonale uzupełniają się w połączeniu z hydraulicznymi uchwytami rozprężnymi TENDO ES lub uchwytami poligonalnymi TRIBOS-R i TRIBOS-S. Oba systemy mają właściwości tłumiące drgania całego zespołu.
Przedłużki narzędziowe TENDO SVL doskonale uzupełniają się w połączeniu z hydraulicznymi uchwytami rozprężnymi TENDO ES lub uchwytami poligonalnymi TRIBOS-R i TRIBOS-S. Oba systemy mają właściwości tłumiące drgania całego zespołu.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Duży zakres kompatybilności
Nadaje się do prawie każdej precyzyjnej oprawki narzędziowej – można go łączyć z naszymi tulejami pośrednimi w celu mocowania różnych średnic - Uniwersalność zastosowań
Można łączyć z różnymi systemami uchwytów narzędziowych - Rowki przyjmujące zabrudzenia zapewniają niezawodne przenoszenie momentu obrotowego
Suche powierzchnie mocujące, dzięki odprowadzaniu pozostałości po oleju, smarze lub środku smarnym do rowka na zanieczyszczenia - Wymiana narzędzia w ciągu kilku sekund z dokładnością mierzoną w mikronach bez użycia urządzeń peryferyjnych.
Oszczędność czasu dzięki skróceniu czasów przezbrojenia i brak konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia mocujące - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów - Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min. - Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835 Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE - Znaczna elastyczność
Mocowanie o różnych średnicach dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub chłodziwoszczelnych
Opcje i informacje specjalne
- Elastyczne obszary mocowania dzięki zastosowaniu tulei pośrednich
Tuleje pośrednie umożliwiają mocowanie trzonków o różnej średnicy w zakresie 3 - 32 mm za pomocą jednego uchwytu narzędziowego. Korzyść dla klienta: mniejsze koszty zakupu, większa siła mocująca przy danej średnicy trzonka.