TRIBOS SVL
Przedłużki poligonalne
Użycie przedłużek TRIBOS SVL pozwala na zastosowanie standardowych narzędzi tnących zamiast kosztownych narzędzi specjalnych. Przedłużkę z dokładnością ruchu obrotowego < 0,003 mm oraz smukłymi konturami kolizyjnymi można stosować w zestawieniu z różnymi uchwytami narzędziowymi SCHUNK Przedłużki TRIBOS SVL pasują idealnie do hydraulicznych uchwytów rozprężnych TENDO lub uchwytów poligonalnych TRIBOS-R. Są dostępne w dwóch wersjach: chłodziwoszczelnej do 120 bar lub z chłodzeniem peryferyjnym.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Zoptymalizowany kontur kolizyjny
Idealna do wiercenia otworów w głębszych elementach, m.in. konstrukcjach mocujących - Uniwersalność zastosowań
Pasuje do TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO i uchwytów zaciskowych ER - Niezmienna dokładność ruchu obrotowego < 0,003 mm
Optymalne wyniki obróbki powierzchni, wysoka precyzja obróbki i bezpieczne procesy dzięki jednolitym parametrom skrawania i najwyższemu stopniowi powtarzalności - Osiowa regulacja długości
Regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, z zakresem regulacji 10 mm - TRIBOS-Mini SVL – Do trzonków o najmniejszych średnicach - już od 0,3 mm
Ekonomia mikroobróbki precyzyjnej bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi - Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835 Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów