TENDO WZS
Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy z ręcznym uruchamianiem i zamkniętym systemem mocowania służy wysokiej precyzji i ekonomicznemu szlifowaniu narzędzi.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Zoptymalizowany kontur kolizyjny
Redukcja konturu kolizyjnego nawet o 30 do 40% w porównaniu do naszych standardowych hydraulicznych rozprężnych uchwytów narzędziowych przekłada się na znaczne zmniejszenie kolizyjności między tarczą szlifierską a uchwytem narzędziowym - Niezwykle duża głębokość mocowania
Specjalne narzędzia o długich trzonkach mogą być mocowane na głębokości do 95 mm - Znaczna elastyczność
Mocowanie o różnych średnicach dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub chłodziwoszczelnych - Dokładność powtórzeń < 0,003 mm, mierzona na trzonku narzędzia
Niezawodność procesu jak i najlepsza jakość powierzchni oraz dokładność kształtu dzięki jednolitym parametrom skrawania - Stała dokładność ruchu obrotowego krawędzi tnących
Lepsze odprowadzanie opiłków, większa równomierność cięcia, znacznie zwiększona żywotność narzędzia, a także większa prędkość cięcia i prędkość zasilania - Duże siły mocowania
Pewne mocowanie narzędzi nawet przy małej głębokości mocowania lub znacznych kolizjach pomiędzy tarczą szlifierską a uchwytem narzędziowym - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów - Wymiana narzędzia w ciągu kilku sekund z dokładnością mierzoną w mikronach bez użycia urządzeń peryferyjnych.
Oszczędność czasu dzięki skróceniu czasów przezbrojenia i brak konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia mocujące - Dokładna nastawa wstępna długości
Regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, z zakresem regulacji 10 mm - Duży zakres kompatybilności
Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużkami TENDO SVL i TRIBOS SVL