arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Unternehmenslogo KUKA

Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen bietet KUKA seinen Kunden alles aus einer Hand: vom einzelnen Roboter über Zellen bis hin zur vollständigen Anlage. In Märkten wie Automotive, Electronics, Metal & Plastic, Consumer Goods und Healthcare ist KUKA präsent und vernetzt.

KUKA-Roboter und SCHUNK-Greifer bilden in zahlreichen Branchen bereits seit Jahrzehnten ein erfolgreiches Duo. SCHUNK ist Keystone-Partner des digitalen Ecosystems iiQKA. Gemeinsam strebt man an, das Benutzererlebnis so intuitiv, leistungsstark, schnell und skalierbar wie möglich zu gestalten. Dadurch werden mehr Anwender als je zuvor in der Lage sein, die enormen Vorteile robotergestützter Automation zu nutzen und voranzutreiben.

iiQKA Ecosystem

Anwendungen

Handhabung
Handhabung
Beladung
Handhabung

Handhabung von großen Werkstücken

Großhubgreifer ELG und KUKA

Der SCHUNK ELG ist ein konfigurierbarer Großhubgreifer. Er wird über einen elektrischen Antrieb mit frei adaptierbarem Servomotor betätigt. Mit seiner Greifkraft von bis zu 12.000 N lassen sich große Werkstücke handhaben, wie die Autoreifen im Video.

Erfahren Sie mehr