ELM
Axe linéaire compact
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Axe linéaire avec entraînement linéaire direct et guidage à patin, système de mesure intégré pour la détection de position et la surveillance de la température
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Moteur intégré dans l'axe
pour contours de collision minimaux - Vibrations réduites et force de maintien élevée
pour des temps de positionnement très courts et une stabilité de processus - Pratiquement aucune pièce d'usure
pour une longue durée de vie et une grande fiabilité du système - Différents contrôleurs
Avec interfaces optionnelles : PROFINET, EthernetIP, EtherCAT et bien d'autres - Option - compensation de poids pneumatique
pour la compensation de poids et des temps de cycle rapides en position de montage verticale - Option - refroidissement
utilisation de ventilateurs ou d'air comprimé pour les applications nécissitant une force permanente accrue
Options et informations particulières
- Le principe modulaire
Ce module peut être combiné en standard avec de nombreux composants du système modulaire. Nous serions ravis de vous conseiller. - Variante de dispositif anti-chute
La version à protection contre les chutes permet le verrouillage de l'axe linéaire en position finale. Celle-ci est utilisée p. ex. pour le maintien de la position (avec verrouillage activé) lors de l'arrêt du système. - Refroidissement du ventilateur
La dynamique, et par conséquent la capacité de l'axe peuvent être accrues par l'utilisation du système de refroidissement. Parallèlement au ventilateur, le refroidissement peut également être assuré par de l'air comprimé (environ 0,5 bar) grâce au raccord prévu à cet effet.