arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-Z-064-3-OV Podobné zobrazení

TCU-Z-064-3-OV

Ident.-Nr. 324767

Lieferzeit auf Anfrage
Jednotka pro vyrovnávání tolerancí TCU-Z, Velikost: 064, bez zamykání, Přímá připojení s*: PZN-plus 64

  • Max. síla Fd: 1100 N
Uzamčení bez zamykání
Tvrdost elastomeru [Shore] 68.0
Vychýlení X [°] ± 1
Vychýlení Y [°] ± 1
Vychýlení Z [°] ± 1
Vlastní hmotnost [kg] 0.15
Min. okolní teplota [°C] -10.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Max. síla Fd [N] 1100.0
Přímá připojení na* PZN-plus 64
Průměr D [mm] 64.0
Výška Z [mm] 19.6
Max. moment Mx [Nm] 30.0
Max. moment My [Nm] 30.0
Max. moment Mz [Nm] 30.0
* také vhodné pro další chapadla se stejným šroubovým připojením

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Monitorování
magnetickým snímačem

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiál
Elastomerový materiál

Tělo
Hliníková slitina

Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu

Záruka
24 měsíců