arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
COS AF2-K

COS AF2-K

Przepusty pneumatyczno-elektryczne

Identyfikator 1586482

Na magazynie
Przepusty pneumatyczno-elektryczne, AF2, Strona urządzenia głównego

  • Liczba styków pinowych: 8
Pasuje do Wymienna głowica
Schemat połączenia śrubowego L
Typ przełożenia Pneumatyka
Masa [kg] 1.18
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Przyłącze wyjściowe promienisty
Liczba przepustów cieczy 8x G3/8"
Rodzaj medium Powietrze, próżnia
Maks. przepływ objętościowy na przepust pneumatyczny 1.400 l/min (G3/8")
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.9
Specjalne właściwości Otwarte porty sprężonego powietrza i próżni.

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.