COS JB2-K
Moduli passanti
Ident.-Nr. 1586302
Moduli passanti, JBx, Lato master
Technische Details
| Adatto a | Testa di cambio |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | L1 |
| Peso [kg] | 0.75 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Attacco di uscita | tangenziale |
| Tipo di mezzo | Aria |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.9 |
| Proprietà speciali | Collegamento pneumatico (2 x G1/4") in caso di utilizzo con valvola esterna lato cliente. |
Se si utilizza un modulo di controllo pneumatico sul CPS-K sul lato A, la piastra distanziatrice COS Z50-A-LD, ID 1584093, è necessaria anche sul CPS-A.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.