arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS KE7-K

COS KE7-K

Módulos de passagem

ID 1586422

En stock
Módulos de passagem, KE7, Lado mestre

  • Número de contatos de pinos: 3
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso K
Tipo de transmissão Comunicação
Peso [kg] 0.15
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Sistema de ônibus EtherNet
Velocidade de transmissão [Mbit/s] 100
Número de contatos de pinos 3.0
Conexão elétrica M12, conector fêmea codificado em D
Conexão de saída radial
Corrente nominal [A] 4.0
Tensão alternada [V AC] 125.0
Tensão contínua [V DC] 125.0
Conexão elétrica Conector M8, codificado A, 3 pinos
Tomada de conexão elétrica radial
Propriedades especiais Suporta Power-over-Ethernet (PoE).

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.