arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS R19-KIT-A

COS R19-KIT-A

Durchführungsmodule

Ident.-Nr. 1586445

Auf Lager
Durchführungsmodule, R19, Adapterseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 19
Passend an Wechseladapter
Anschraubbild J
Übertragungsart Signal
Eigenmasse [kg] 0.14
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)
Anzahl Pin-Kontakte 19.0
Nennstrom [A] 5.0
Wechselspannung [V AC] 250.0
Gleichspannung [V DC] 250.0
Elektrischer Anschluss M16 Kabelverschraubung für Ø 5-10 mm
Besondere Eigenschaften Das -KIT hat einen zusätzlichen Anbau mit unterschiedlichen Abgangsmöglichkeiten. Direktes Anlöten der Kabellitzen an den Pinblock.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.