OPR-131-P10-S
Ident.-Nr. 321437
Alternative Produkte:
- Auslenkung rotatorisch: ± 20 °
- Kraft Fd max.: 4700 N
- Auslösekraft Feder: 523 N
- Schutzart IP: 65
Technische Details
| Auslenkung axial [mm] | 11.5 |
|---|---|
| Auslenkung winkelig [°] | ± 10 |
| Auslenkung rotatorisch [°] | ± 20 |
| Min. Auslösemoment winkelig Mx, My [Nm] | 113.7 |
| Min. Auslösemoment rotatorisch Mz [Nm] | 111.1 |
| Min. Auslösekraft axial Fd [N] | 1570.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 4700.0 |
| Auslösekraft Feder [N] | 523.0 |
| Auslösemoment Feder, winkelig [Nm] | 37.7 |
| Auslösemoment Feder, rotatorisch [Nm] | 37.1 |
| Min. Versorgungsspannung [V] | 10.0 |
| Max. Versorgungsspannung [V] | 30.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.025 |
| Ansprechempfindlichkeit [mm] | 0.5 |
| Wiederholgenauigkeit rotatorisch [min] | 5.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 1.4 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 5.5 |
| Eigenmasse [kg] | 2.4 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Durchmesser D [mm] | 130.0 |
| Höhe Z [mm] | 75.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 340.0 |
| Moment My max. [Nm] | 340.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 314.0 |
| Spritzwasserschutz-Version | ja |
Dimensionen und max. Belastungen
Auslösemoment Mx, My, Mz
Auslösekraft Fd
Momentenbelastung
Dimensionen und max. Belastungen
Die Auslegung eines Kollisionssensors wird durch die auftretenden Kräfte und Momente in der Anwendung definiert.
Auslösemoment Mx, My, Mz
- X-Achse:
- Druck
- Y-Achse:
- Momente
Auslösekraft Fd
- X-Achse:
- Druck
- Y-Achse:
- Kraft
Momentenbelastung
Das Diagramm zeigt die winklige Auslenkung des OPR in Abhängigkeit des Moments Mx,y bei maximal zulässigem Betriebsdruck.
- X-Achse:
- Winkel in Grad
- Y-Achse:
- Mx,y in Nm
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
integrierter Zylinderkolben
Lieferumfang
Kollisions- und Überlastsensor in der bestellten Variante, Elemente zur elektrischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate