arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTS 200-20000-1400 Ilustração semelhante

FTS 200-20000-1400

Sensor de força/torque

N.º de identificação 1598252

Baixo estoque
Sensor de força/torque FTS, Tamanho: 200

  • Faixa de medição Fx, Fy: ± 10000 N
  • Faixa de medição Fz: ± 20000 N
  • Faixa de medição Mx, My: ± 1400 Nm
  • Faixa de medição Mz: ± 1400 Nm
  • Classe de proteção IP: 67
Peso [kg] 13.5
Classe de proteção IP 67
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 10000
Faixa de medição Fz [N] ± 20000
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 1400
Faixa de medição Mz [Nm] ± 1400
Resolução Fx, Fy [N] 0.5
Resolução Fz [N] 0.8
Resolução Mx, Minha [Nm] 0.056
Resolução Mz [Nm] 0.042
Desvio relativo da exibição em relação à faixa de medição <1,0 %-fs
Desvio máximo de exibição Fx, Fy [N] 100.0
Desvio máximo de exibição Fz [N] 200.0
Desvio máximo de exibição Mx, My, Mz [Nm] 14.0
Taxa máx. de amostragem [Hz] 2000.0
Taxa máx. de saída [Hz] 1000.0
Informações sobre acessórios Além do sensor FTS, são necessários um cabo de conexão e uma caixa de interface

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C

Proteção contra respingos de água
IP67 como padrão

Carcaça
Alumínio e aço inoxidável

Garantia
24 meses