LPE
Linienportal
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Linienportal mit einer horizontalen, elektrischen Zahnriemenachse und einer vertikalen, elektrischen Spindelachse. Optional auf Anfrage komplette Antriebslösungen bestehend aus Motor, Regler und Kabel verfügbar.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Frei programmierbar in der Ebene
für höchste Flexibilität in Ihrer Anwendung - Optimale Laufruhe
aufgrund von hochwertigen Linearachsen mit präzisen Profilschienenführungen - Einfache Produktauswahl durch vordefinierte Parameter
für eine schnelle Auswahl bei der Projektierung - Vormontierte Einheiten
für minimalen Montageaufwand und sofortige Inbetriebnahme - Verschiedene Zuladegewichtsklassen
für eine genauere Anpassung an Ihre Anwendung - Hohe Reglerschnittstellenkompatibilität
dadurch einfache Prozesseinbindung
Optionen und spezielle Informationen
- Antriebe
Alle benötigten Antriebe sind auf die maximal zulässigen Anforderungen ausgelegt und montiert. - Antriebspakete
Die passenden Antriebspakete können mit verschiedenen Reglerschnittstellen geliefert werden. - Säulenaufbausystem
Bei Verwendung des Aufbausystems kann die Komplettlösung direkt auf die Tischplatte montiert werden.