DRL 20-W090-ASP
Ident.-Nr. 314773
- Hub vertikal [Z-Achse]: 33 mm
- Drehwinkel: 90 °
- Max. Nutzlast: 1 kg
Technische Details
| Drehwinkel [°] | 90 |
|---|---|
| Drehwinkeleinstellung pro Seite [°] | 2.0 |
| Hub vertikal [Z-Achse] [mm] | 33.0 |
| Hub vertikal linear [Z-Achse] [mm] | 18.0 |
| Hubeinstellung vertikal pro Seite [Z-Achse] [mm] | 10.0 |
| Max. Höhendifferenz zwischen den Endlagen [mm] | 10.0 |
| Drehmoment [Nm] | 2.26 |
| Kraft heben [N] | 245.0 |
| Kraft senken [N] | 220.0 |
| Wiederholgenauigkeit [Z-Achse] [mm] | ± 0.01 |
| Wiederholgenauigkeit rotatorisch [°] | 0.02 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Zylindervolumen pro Zyklus [cm³] | 75.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Max. Nutzlast [kg] | 1.0 |
| Max. zul. Zyklenzahl pro Minute [1/min] | 63.0 |
| Eigenmasse [kg] | 2.7 |
| Version mit Haltebremse | ja |
Max. Belastungen
Zykluszeit
Max. Belastungen
Zusätzlich zu der Belastung die durch das Handhaben des Aufbaus resultiert darf keine weitere Belastung auftreten.
Zykluszeit
- X-Achse:
- Zykluszeit
- Y-Achse:
- Massenträgheit
- X-Achse:
- Zykluszeit
- Y-Achse:
- Masse
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.
Zykluszeiten
Die Zykluszeiten beziehen sich auf eine typische Pick & Place-Bewegung der Hub-Dreheinheit. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Zykluszeit durch die Schlauchlänge bzw. den Schlauchdurchmesser sowie Ventilschalt- oder SPS-Reaktionszeiten beeinflusst wird.
Hub
Der Hub ist der maximale Nennhub pro Achsrichtung. Dieser kann je Seite verkürzt werden.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Nutzlast bzw. Massenträgheitsmoment
Die Werte beziehen sich auf die am Flansch angebrachte Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der Maximalwerte die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.