arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERD 08-54-N-E-2 Podobne ako na obrázku

ERD 08-54-N-E-2

Ident.-Nr. 1632169

Lieferzeit auf Anfrage
Miniatúrna rotačná jednotka ERD, Veľkosť: 08, elektrické, Pneumatický prechod, Rozhranie systému na meranie dráhy: EnDat 2.2, Uhol rotácie: > 360 °, Stredná poloha: možnosť ľubovoľného naprogramovania

  • Krútiaci moment: 0.8 Nm
  • Nominálny prúd: 0.81 A
  • Napájací zdroj: 530 V
  • Trieda ochrany IP: 54
Uhol rotácie [°] > 360
Menovitý moment [Nm] 0.8
Špičkový moment [Nm] 2.4
Max. počet otáčok [1/min] 600.0
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] 0.009
Presnosť opakovania [°] 0.01
Hmotnosť [kg] 1.5
Min. teplota okolia [°C] 10.0
Max. teplota okolia [°C] 40.0
Trieda ochrany IP 54
Cleanroom trieda ISO 14644-1 2
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 2015
Sila Fx max. [N] 150.0
Sila Fz max. [N] 150.0
Moment My max. [Nm] 2.5
Napätie medziobvodu [V] 530.0
Nominálny prúd [A] 1.3
Max. prúd [A] 3.8
Systém kódovača Kódovač (absolútny)
Rozhranie systému na meranie dráhy EnDat 2.2
Certifikácia SIL 2
Počet pneumatických priechodiek 2.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.0
Verzia s triedou ochrany IP 54 áno
Vrcholové krútiace momenty slúžia ako krátkodobé rezervy pohonu pri zrýchľovaní a zdržiavaní.

Všeobecné poznámky o sérii

Doby otáčania
Doby otočenia sú čisté časy, počas ktorých sa modul presúva z jednej kľudovej polohy do druhej. Oneskorenia spôsobené PLC alebo regulátorom pohonu v nich nie sú zahrnuté a nesmú byť zohľadnené pri určovaní časových cyklov. Do doby cyklu je v prípade potreby nutné zahrnúť doby prestávok závislé od zaťaženia.

Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Presnosť opakovania
Opakovateľná presnosť je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch.

Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach.

Bezpečnostné upozornenia
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornenie sa týka najmä osôb s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami, akými sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje atď.

Nominálne prúdy
Menovité prúdy môžu byť neustále prítomné. V prípade všetkých prúdov, ktoré sú v rozsahu medzi menovitým prúdom a maximálnym prúdom, je nutné dodržiavať poznámky uvedené v dokumentácii jednotlivých produktov.

Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015

Materiál tela
Hliníková zliatina, potiahnutá

Pohon
Momentový motor, 3-fázový

Systém na meranie zdvihu
Absolútny systém merania dráhy, vyhotovenie Multiturn, s rozhraniami HIPERFACE®, EnDat2.2 a DRIVE-CLiQ (cez EnDat 2.2 + menič signálu)

Regulátor pohonu
Poradenstvo týkajúce sa nastavení parametrov pre regulátory pohonov od spoločností BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytnutie technických listov motorov pre iné regulátory pohonov. Podpora pri uvádzaní do prevádzky na vyžiadanie.

Rozsah dodávky
Súprava príslušenstva s centrovacími puzdrami, bezpečnostné informácie (produktovo špecifické návody dostupné online)

Záruka
24 mesiacov