arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRH-plus 35-W-M8 Illustration similaire

SRH-plus 35-W-M8

ID 359271

En stock
Tête pivotante universelle SRH-plus, Taille: 35, pneumatique, passages pneumatiques et électriques, Version d'amortisseur: souple, Angle de rotation: 180 °, Réglage des fins de course: 3 °, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique, avec passage électrique intégré

  • Nombre de passages de fluide: 4
  • Type de connecteurs électriques côté pignon: M8
  • Couple: 13.3 Nm
Angle de rotation [°] 180
Réglage des fins de course [°] 3
Couple [Nm] 13.3
Indice de protection IP 67
Poids [kg] 4.3
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 216.0
Temps de pivotement sans charge structurelle [s] 0.9
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Diamètre de flexible à utiliser 6 x 3.9 x 1.05
Nombre de passages de fluide 4.0
Pression max. passage pneumatique [bar] 8.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [°] 0.05
Nombre de connecteurs électriques côté pignon 6.0
Type de connecteurs électriques côté pignon M8
Tension max. [V] 24.0
Courant max. par contact [A] 1.0
Courant max. [A] 1.0
Longueur X [mm] 107.0
Largeur Y [mm] 156.0
Hauteur Z [mm] 159.8
Moment Mx max. [Nm] 30.8
Force axiale max. Fz max. [N] 1500.0
Toutes les unités sont également disponibles en version FKM. N'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.

Couple aux positions finales
Veuillez prendre en considération que les derniers degrés d'inclinaison (env. 2°) avant la position finale sont approchés uniquement par la force d'un piston d'entraînement. De cette façon, les modules doublement actionnés dans cette plage ont seulement la moitié du couple nominal à disposition. Le couple intégral peut être assuré aux positions finales par une butée externe.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Conditions de référence
Les caractéristiques techniques citées se rapportent à une température de 20 °C et à la pression atmosphérique.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande