CPS 046-K
ID 1590984
Automatic tool changers CPS, Size: 046, Change head, pneumatic
- Lock sensing: prepared
- No. of fluid feed-throughs: 2
- Force Fz max.: 5800 N
Technical details
| Version | Standard version |
|---|---|
| Lock sensing | prepared |
| Locking force [N] | 5800.0 |
| Spring force (operating piston) [N] | 104.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.015 |
| Weight [kg] | 2.0 |
| Max. distance when locking [mm] | 2.5 |
| Number of pneumatic feed-throughs | 2x G1/8" |
| Number of pneumatic feed-throughs | 2x M5 |
| Lock/unlock main connection | G1/8" |
| Max. permissible XY axis offset [mm] | ± 1.5 |
| Max. permissible angular offset XY [°] | ± 1 |
| Max. permissible angular offset Z [°] | ± 2 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 7.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Screw connection diagram | 5 x J |
| Opening time [s] | 0.1 |
| Closing time [s] | 0.1 |
| Flow rate at 6 bar (per feed-through) | 650 l/min (G1/8") |
| Flow rate at 6 bar (per feed-through) | 150 l/min (M5) |
| Max. dynamic moment Mx [Nm] | 350.0 |
| Max. dynamic moment My [Nm] | 350.0 |
| Max. dynamic moment Mz [Nm] | 400.0 |
| Max. static moment Mx [Nm] | 1050.0 |
| Max. static moment My [Nm] | 1050.0 |
| Max. static moment Mz [Nm] | 1200.0 |
| Force Fx max. [N] | 14000.0 |
| Force Fy max. [N] | 14000.0 |
| Force Fz max. [N] | 5800.0 |
| Force Fx max. dynamic [N] | 4600.0 |
| Force Fy max. dynamic [N] | 4600.0 |
| Force Fz max. dynamic [N] | 1950.0 |
最大荷重
Load chart
最大荷重
これは、ツールチェンジャに作用することが許容されるすべての静的負荷の合計です。
Load chart
- X-axis:
- Lever arm
- Y-axis:
- Load capacity
The information in the load diagram applies to the standard version of the CPS.
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。
自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)
メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能
ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって