Avec les nouveaux kits d’application MTB, SCHUNK propose une introduction facile à l’automatisation partielle avec cobots. En tant que premier fabricant mondial de ces produits, SCHUNK propose une gamme complète et étendue de composants standardisés pour divers cobots et robots légers. Sur la base de nos nombreuses années d'expertise dans ces domaines, nous avons mis au point différents kits qui conviendront parfaitement à vos applications et à vos robots.
est calculé pour une prise par friction avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 contre le glissement de la pièce à une accélération due à la gravité g. Dans le cas d'un prise de forme, des poids de pièce admissibles nettement plus élevés sont possibles.
Exemple : - Pour le poids de la pièce indiqué dans le catalogue, soit 5 kg Force de préhension de la pince : 1 000 N Coefficient de friction μ 0,1 ; coefficient de sécurité 2 ; g 9,81
Aplikační řešení pro uchopování pozičně neorientovaných obrobků, sestávající z kamerového systému, aplikačně specifického uchopovacího systému a průmyslového PC (SVC), na kterém je nainstalován software umělé inteligence vyvinutý společností SCHUNK. Ten zajišťuje spolehlivou detekci předmětů, vypočítává nejlepší body uchopení a nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování nebo zpracování obrazu.
Aplikační sady MTB umožňují rychlou a snadnou implementaci automatizovaného zakládání stroje. Specifické aplikační sady přebírají důležitou klíčovou roli při manipulaci s obrobkem a při upínání obrobku. Bezproblémově zapadají do prostředí stroje.