arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ER collet chucks

Mechanical Toolholding Systems

The ER collet chuck is suitable for clamping tools with cylindrical shanks in collets in accordance with DIN ISO 15488-B. Due to the large and flexible clamping range of the collets, various shank tolerances can be clamped.
The clamping nut is included in the scope of delivery.
The Dual Contact ER collet chucks variant with simultaneous taper and flat work surface closes the interface-related gap between tool flange and the end face of the machine spindle in machines with a flat work surface interface.
Alle Filter
346 Ergebnisse
Collet chucks ER

Collet chucks ER

El collet chuck ER es apto para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos en pinzas conforme a DIN ISO 15488-B. Gracias al rango de sujeción amplio y flexible de los collet chucks, es posible sujetar vástagos con diferentes tolerancias.
La tuerca de sujeción se incluye en el volumen de entrega.
La variante de collet chucks Dual Contact ER con cono simultáneo y superficie de trabajo plana cierra el hueco de la interfaz entre la brida de la herramienta y la superficie frontal del husillo en máquinas con una interfaz de superficie de trabajo plana.
Baureihe anzeigen
Collet chuck ER mini

Collet chuck ER mini

El collet chuck ER Mini es apto para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos en collets conforme a DIN ISO 15488-B. Gracias al amplio rango de sujeción de las pinzas, es posible sujetar vástagos con diferentes tolerancias. El collet chuck ER Mini también dispone de un contorno de interferencia optimizado y proporciona una excelente accesibilidad de la pieza.
La tuerca de sujeción se incluye en el volumen de entrega.
Baureihe anzeigen
Collet chuck de precisión ER

Collet chuck de precisión ER

Los collet chucks de precisión ER son aptos para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos en pinzas conforme a DIN ISO 15488-B. Gracias al amplio rango de sujeción de las pinzas, es posible sujetar vástagos con diferentes tolerancias. Con una pinza de precisión se pueden alcanzar concentricidades máximas de 3 micrones. La tuerca de sujeción se incluye en el volumen de entrega.
Baureihe anzeigen