arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 16 P Ø1/4 Abbildung ähnlich

CC ER 16 P Ø1/4"

ER Präzisions-Spannzangen

Ident.-Nr. 1403894

Lieferzeit auf Anfrage
CC ER 16 P Ø1/4", ER Präzisions-Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø1/4"
  • Durchmesser: 1/4"
  • Länge L1: 27.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,002 mm
適合タイプ ER 16
クランプ軸用 Ø1/4"
D1 min. [mm] 5.35
D1 max. [mm] 6.35
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
重量 [kg] 0.022
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B