CC Set ER 40
ER 筒夹套件
Ident.-Nr. 280225
CC Set ER 40, ER Spannzangenset
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Anzahl ER Spannzangen: 23
- Für Spanndurchmesser: Ø4 - 26
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Technische Details
| Für | ER 40 |
|---|---|
| Für Spanndurchmesser | Ø4 - 26 |
| D1 min. [mm] | 4.0 |
| D1 max. [mm] | 26.0 |
| Gewicht [kg] | 6.88 |
| Anzahl ER Spannzangen | 23.0 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B