arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AZB MAZAK CAT 50 45° Illustrazione simile

AZB MAZAK CAT 50 45°

Codoli di trazione

Ident.-Nr. 9938223

Auf Lager
Codoli di trazione AZB MAZAK CAT 50 45°
  • Codolo di aggancio per MAZAK ANSI-CAT 50
  • Diametro D1: 28.95 mm
  • Lunghezza L1: 65.4 mm
D1 [mm] 28.95
D2 [mm] 20.82
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.4
L2 [mm] 25.4
L3 [mm] 17.78
α [°] 45.0
G1 M24
Peso [kg] 0.188
Versioni con filettatura metrica

Versione
Codolo di aggancio per MAZAK ANSI-CAT 50 con foro passante e recesso per O-ring