KMRS HSK 25
Key for coolant tube
Ident.-Nr. 9799149
KMRS HSK 25, Schlüssel für Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: HSK 25
- Durchmesser: 5 mm
Technische Details
| Für Schnittstelle | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| D2 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 105.0 |
| Gewicht [kg] | 0.15 |