WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207590
WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec verrouillage à baïonnette
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur: 59 mm
Détails techniques
| Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S Bajonett |
| Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request