arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-G3-B 40-57-27

SGWB-G3-B 40-57-27

Reversal jaws grip

ID 1494296

재고 있음
시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • Reversal jaw grip, movable
  • 퀵 체인지 죠
  • 적합한 대상: KSX-C2 125
기술 데이터:
  • 치수: 40 x 57 x 27 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 0.8 kg
폭 [mm] 40.0
깊이 [mm] 57.0
높이 [mm] 27.0
번들 부품
중량 [kg] 0.8

Scope of delivery
System jaw