PVF 32-23
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Ident.-Nr. 422404
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Extensões do polo fixo PVF 32
- Com furo de passagem e parafuso M6.
- Tecnologia: Poste quadrado
- Dimensões: 30 x 30 x 23 mm
- Rosca do polo: M6
- Para tamanho de polo: 32 x 32 mm
Technische Details
| Comprimento [mm] | 30.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 30.0 |
| Altura [mm] | 23.0 |
| Ø D1 [mm] | 10.0 |
| Ø D2 [mm] | 6.0 |
Escopo de fornecimento
Extensão do polo, parafuso de fixação