arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus 240-1-AS-V Illustration similar

PGN-plus 240-1-AS-V

Universal gripper

ID 39371408

Delivery time on request
Garra universal PGN-plus, Tamanho: 240, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO, em uma versão para altas temperaturas

  • Curso por castanha: 30 mm
  • Força de fechamento: 5300 N
  • Máx. temperatura ambiente: 130 °C
Curso por castanha [mm] 30.0
Força de fechamento [N] 5300.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 5460.0
Min. força da mola [N] 1100.0
Peso [kg] 12.0
Peso recomendado da peça [kg] 21.5
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 810.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Min. pressão de purga de ar [bar] 0.5
Máx. pressão de purga de ar [bar] 1.0
Tempo de fechamento [s] 0.35
Tempo de abertura [s] 0.65
Tempo de fechamento/abertura com mola [s] 0.55
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 280.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 8.5
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Precisão de repetição [mm] 0.04
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Comprimento X [mm] 270.0
Largura Y [mm] 115.0
Altura Z [mm] 163.5
Momento Mx máx. [Nm] 260.0
Momento My máx. [Nm] 250.0
Momento Mz máx. [Nm] 160.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 6200.0
Versão de alta temperatura sim
Pode levar alguns 100 ciclos de preensão até que a força de preensão total (conforme indicado na tabela de dados) esteja disponível.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Třída čistoty prostředí ISO 14644-1:1999
5

Princip fungování
Klínový převod s plošným přenosem síly

Materiál těla
Hliník

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
36 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P