arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GAP 32-060-S Illustration similar

GAP 32-060-S

Angular parallel gripper

ID 314627

Angular parallel gripper GAP, Size: 32, pneumatic, Shock absorber version

  • Stroke per jaw: 2 mm
  • Closing force: 250 N
  • Opening angle: 60 °
  • Max. ambient temperature: 60 °C
Stroke per jaw [mm] 2.0
Closing force [N] 250.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 280.0
Opening angle per jaw [°] 60.0
Weight [kg] 1.1
Recommended workpiece weight [kg] 1.25
Cylinder volume per double stroke [cm³] 18.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 7.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.21
Opening time [s] 0.21
Max. permissible finger length [mm] 65.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.25
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 14.87
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 12.9
Moment My max. [Nm] 12.6
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Max. axial force Fz max. [N] 590.0
Shock absorber version yes

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Zwangsgeführte Kniehebelkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich