ECM-EZN
Regler
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Regler ECM, Passend für: EZN
- Nennspannung: 24 V
- Länge: 144 mm
Technische Details
| Power supply (logic) [V] | 24.0 |
|---|---|
| Power supply (load) [V] | 24.0 |
| Nominal current [A] | 15.0 |
| Length [mm] | 144.0 |
| Width [mm] | 98.0 |
| Height [mm] | 310.0 |
| Weight [kg] | 1.9 |
This is the data of the basic variants. In order to determine your ordering code, please see the configuration example. This acts as an identification number when placing orders. If you have any questions, please contact our technical sales team. You can find the contact details online.