KA GLN1208-IO-01000-A
Câble
ID 1395479
Câble alimentation - compatible chaîne porte-câbles et à la torsion, Taille connecteur: M12, Douille droite
- Raccordement: M12
- Nombre de signaux: 8
- Longueur de câble: 10 m
- Courant max.: 2 A
Technical details
| Connection sensor side | Straight socket |
|---|---|
| Thread sensor sided | M12 |
| Angled connector, sensor side [°] | 0 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 8.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.25 |
| Max. current per wire [A] | 2.0 |
| Max. current [A] | 2.0 |