KST-M8-G 3P
Stecker/Buchsen und Einstellgehäuse
Ident.-Nr. 300050
Kabelstecker, Größe Steckanschluss: M8, Stecker gerade
- Anzahl Adern: 3
- Max. Strom: 0.5 A
Technische Details
| Anschluss sensorseitig | Stecker gerade |
|---|---|
| Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
| Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
| Anzahl Adern | 3.0 |
| Aderquerschnitt [mm²] | 0.25 |
| Max. Strom je Ader [A] | 0.5 |
| Max. Strom [A] | 0.5 |
| Kabelstecker | ja |