arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AGE-U

AGE-U

Compensation unit
Compensation unit with rotation and angle compensation for adaptation of end effector to the position of the component

Avantages - Vos bénéfices

  • Compensation angulaire et en rotation
    compense les imprécisions au niveau de la position de la pièce à usiner et permet de gagner du temps, de l'argent et des efforts en simplifiant la programmation robot
  • Retour en position centrée
    permet le placement des composants dans une position définie
  • Le retour en position centrée par ressort
    peut être réglé par air comprimé pour une déflexion optimale
  • Interface de fixation ISO
    avec une interface ISO côté robot et côté outil. Une connexion directe au robot est possible sans plaque interface supplémentaire
  • Détection du verrouillage
    améliore la sécurité du processus et simplifie la mise en service

Options et informations particulières

  • Soufflet de protection en option
    Une protection est disponible pour la compliance. La protection peut être commandée séparément et installé ultérieument.