arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Descubra o Robot PLUS

Utilize as possibilidades da robótica para otimizar sua produção. Flexibilidade e eficiência são cruciais para a produção moderna. A linha Robot PLUS da SCHUNK foi especialmente projetado para aprimorar seu processo de produção. Ela oferece uma ampla gama de trocadores de ferramentas, unidades de compensação e sensores de força-torque, desenvolvidos com base em décadas de experiência.​
Com a SCHUNK como parceira, você tem acesso a uma combinação de produtos de alta qualidade e suporte abrangente e confiável, para impulsionar seus projetos de automação em todo o mundo.

Trocador automático de ferramentas CPS

O CPS, composto por uma cabeça e uma ferramenta intercambiáveis, é ideal para trocar efetores finais. Ciclos de mudança rápidos aumentam a flexibilidade do sistema, minimizam os tempos de inatividade e otimizam a utilização da máquina.

Detalhes do produto

Vantagens:

  • Compatibilidade ponta a ponta: as aplicações existentes podem ser expandidas perfeitamente com o sistema CPS e substituídas 1:1, graças à compatibilidade total com adaptadores e cabeças de troca rápida SWS​
  • seleção de tamanho ideal: com 18 tamanhos disponíveis, o CPS permite uma ampla gama de aplicações​
  • Transmissão de mídia versátil: uma ampla gama de módulos pneumáticos, de sinal, de fluidos e de comunicação amplia a gama de aplicações do trocador de ferramentas

Trocador automático de ferramentas CPB​

O CPB, composto por uma cabeça intercambiável e uma ferramenta intercambiável, oferece máxima flexibilidade e confiabilidade de processo. O mecanismo de travamento robusto e a transferência de mídia versátil permitem trocas eficientes de ferramentas, reduzem tempos de inatividade e aumentam a produtividade do seu sistema.

Detalhes do produto

Vantagens:

  • Mecanismo de travamento testado e aprovado​: o mecanismo de pino de travamento positivo e com auto-retenção feito em aço inoxidável temperado a vácuo oferece estabilidade máxima e longa vida útil​​
  • Fonte de alimentação integrada​: passagens pneumáticas garantem um suprimento confiável de módulos de manuseio e ferramentas e também são adequadas para transmissão a vácuo​​
  • Montagem simples​: a interface ISO integrada no lado do robô e da ferramenta permite uma montagem rápida e reduz o esforço envolvido no comissionamento​

Trocador de ferramenta manual CMS

Com sua facilidade de uso, diversidade de módulos e ampla gama de acessórios, o sistema de troca manual CMS é altamente impressionante. Ele pode ser usado em robôs e também em aplicações estacionárias, onde quer que trocas de ferramentas sejam importantes.

Detalhes do produto

Vantagens:

  • Maior confiabilidade de processo: por meio de bloqueio integrado e monitoramento de presença de ferramenta em todos os tamanhos​
  • Passagens de ar integradas: todas as passagens podem ser usadas radialmente e axialmente para pneumática e vácuo.​
  • Aparafusamento direto para módulos elétricos, pneumáticos e de fluido: permite transmissão versátil de energia para controlar uma ampla gama de ferramentas

コンテンツは近日公開

Unidades de equalização modulares AGM

A família de produtos AGM desempenha um papel decisivo na compensação de imprecisões e tolerâncias em processos automatizados. Em aplicações de robótica, a linha de produtos de balanceamento oferece soluções versáteis para otimizar a confiabilidade de processo e proteger robôs e componentes contra desgaste.

Detalhes do produto

Vantagens:

  • Ampla gama de capacidades de carga: as unidades AGM suportam cargas de alguns gramas a mais de 400 kg
  • Sem comprometimento do contorno de interferência: com 23 tamanhos, a família de produtos AGM sempre oferece a unidade certa para uma ampla gama de aplicações
  • Equilíbrio sempre correto: A ampla linha permite o equilíbrio nas direções XY, Z, W, XYZ e WZ

Sensor de força/torque FTS​

O sensor de força/torque de 6 eixos FTS combina máxima precisão, flexibilidade e confiabilidade. Seja no controle de qualidade, no monitoramento de processos ou em processos de retificação e montagem, o AGV garante máxima eficiência e confiabilidade de processo na automação.

Detalhes do produto

Vantagens:

  • Máxima precisão: Os medidores de tensão de resistência do FTS registram a deformação mecânica do corpo do sensor e a convertem em sinais de alta precisão nos seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)​
  • Integração perfeita: a Interface Box com interfaces EtherNet/IP, EtherCAT e PROFINET permite uma conexão simples e flexível às topologias de rede do cliente​
  • Comissionamento intuitivo: o SCHUNK Control Center simplifica o comissionamento com uma interface simples e cria sinergias com outros produtos SCHUNK