AMC CYL SK40 M10x100 L1=119,1
Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
Ident.-Nr. 1324685
AMC CYL SK40 M10x100 L1=119,1, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Auskraglänge: 119.1 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technology | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
---|---|
Series | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
Toolholder interface | SK 40 |
Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Thread tightening bolt G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 119,1 mm / 4.7" |
L4 [mm] | 100 |
Weight [kg] | 1.01 |
Version
For clamping screw-in milling cutters
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request