arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°

Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny z systemem podwójnego skoku

ID 818051

Standardowe pneumatyczne zasilanie uchwytu tokarskiego

Informacje o wycofaniu:
  • Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
Cechy produktu:
  • Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
  • System podwójnego skoku
  • Otwór przelotowy: 275 mm
  • Uchwyt wrzeciona: Z450
  • Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 25.4 mm
  • Szybki skok szczęki: 16.9 mm
  • Skok mocujący na szczękę: 8.5 mm
  • Maks. siła mocowania przy 6 bar: 200 kN
  • Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
  • Maks. prędkość obrotowa: 1300 1/min
  • Masa: 355 kg
Spindle type -
Spindle size Z450
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1300.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 200.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 25.4
Fast stroke/jaw [mm] 16.9
Clamping stroke/jaw [mm] 8.5
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 42.5
Moment of inertia [kgm²] 20.6
Weight [kg] 355.0