arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NKAJ 1 Abbildung ähnlich

NKAJ 1

Kombi-Nutenstein

N.º de identificação 146109

Em estoque
NKAJ 1, Kombi-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 14 mm
  • Nutbreite abgesetzt: 12 mm
  • Max. Anzugsmoment: 50 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Kombi-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 14.0
Nutbreite abgesetzt N1 [mm] 12.0
Breite B [mm] 17.0
Höhe H [mm] 18.5
Höhe H1 [mm] 6.5
Länge L [mm] 36.0
Lochabstand b [mm] 20.0
Zyl.-Schraube M10 x 25
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 50.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen