CELSIO HSK-A 63 Ø25x115
Heat shrinking toolholder
Ident.-Nr. 208128
CELSIO HSK-A 63 Ø25x115, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 25 mm
- Projecting length: 115 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 680 Nm
Technische Details
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 115 mm / 4.5" |
| L2 [mm] | 59.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 89.0 |
| G | M16x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 680.0 |
| Poids [kg] | 1.3 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande