arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MES CF SK 50 Ø22x100 Ilustração semelhante

MES CF SK 50 Ø22x100

Messerkopfaufnahmen

Ident.-Nr. 23000554

Em estoque
MES CF SK 50 Ø22x100, Portautensili
  • Porta frese
  • Serie: Porta frese
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: SK 50
  • Diametro di serraggio: 22 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M10
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di serraggio
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 22 mm
Vite di serraggio filettata G M10
D2 [mm] 48.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 80.9
L11 [mm] 19.0
Peso [kg] 4.02
Variante Cool Flow Sì

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta