arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SINO-R HSK-A 63 Ø25x85 Illustration similaire

SINO-R HSK-A 63 Ø25x85

Mandrin expansible hydraulique

Ident.-Nr. 209538

Begrenzt verfügbar
SINO-R HSK-A 63 Ø25x85, Werkzeughalter
  • Dehnspannfutter
  • Baureihe: SINO-R
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 25 mm
  • Auskraglänge: 85 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 500 Nm
Technologie Dehnspannfutter
Baureihe SINO-R
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 25 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 42.8
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 500.0
Gewicht [kg] 1.45
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung und Gewindefräsen

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung

Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich