SAT-AE-BR4 500-1000
Achteck Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431169
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Achteck Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm
- Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: Unregelmäßiges Achteck 340 x 355 x 1000 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 295 kg
Technische Details
| Pallet size | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Weight [kg] | 295.0 |
Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover