VAT3-DW 500
VERO-S 툼스톤
Ident.-Nr. 1334328
클램핑 바이스 미포함 툼스톤
제품 특징:
제품 특징:
- 수직 센터용 VERO-S 퀵 체인지 팔레트 시스템 포함 더블 앵글 툼스톤
- (2)면당 피치 200 mm에 6x NSE-T3 138-V1
- 빠른 커플링을 사용하여 시리즈별로 모듈 작동
- 빠른 커플링을 통해 중앙 터보 기능
- 베이스 플레이트: 500 x 500 mm
- 타워 치수: 380 x 182 x 713 mm
- 재료: 주철 EN-GJL-250
- 중량: 228 kg
- 클램핑 장치: NSE-T3 138-V1
- 치수: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- 풀다운 포스: 7 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 24 kN
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 구동 압력: 6 bar
Technische Details
| 팔레트 사이즈 | 500 x 500 mm |
|---|---|
| 중량 [kg] | 228.0 |
제공 범위
툼스톤, 커버, 운송용 나사, 사용 매뉴얼(클램핑 미포함, 잠금 커플링 미포함)